item logo divider Motix
Se connecter
Panier
  • BOUTIQUE
  • UTILITAIRES EN LIGNE
  • CATEGORIES
  • Support
  • ENTREPRISE
Se connecter
Panier
  1. BOUTIQUE /
  2. Production lean /
  3. Eléments de fixation
Eléments de fixation
Eléments de fixation

Eléments de fixation

Les éléments de fixation item vous permettent de préparer vos équipements en vue de la production allégée, avec des plans de travail, des poignées, des bacs ou d’autres accessoires. Les inserts filetés réalisent le raccordement sûr et rapide des pieds réglables, des roulettes et d’autres composants. Les adaptateurs sont des éléments de fixation spécialisés qui permettent de raccorder des profilés item avec rainure 8.

26 Résultats
Crochet D30/D4-60
Crochet D30/D4-60
0.0.655.91
Anneau de serrage
Anneau de serrage
2 Variantes
Parallel-Klemmung D30-80
Serrage parallèle D30-80
0.0.686.65
Profilé télescopique D40/D30 serrage
Profilé télescopique D40/D30 serrage
0.0.676.28
Charnière D30
Charnière D30
2 Variantes
Support de tube D30
Support de tube D30
2 Variantes
Insert fileté D30/D40
Insert fileté D30/D40
15 Variantes
Multiblock D30
Multiblock D30
0.0.629.96
Adaptateur pour crochet et support
Adaptateur pour crochet et support
2 Variantes
Fixation de remplissages D30
Fixation de remplissages D30
0.0.630.74
Bride D30, gris semblable RAL 7042
Bride D30, gris semblable RAL 7042
0.0.630.83
Support universel
Support universel
7 Variantes
Adaptateur 6
Adaptateur 6
2 Variantes
Adaptateur 8
Adaptateur 8
3 Variantes
Adaptateur 8 D30
Adaptateur 8 D30
2 Variantes
Fixation profilé 6
Fixation profilé 6
2 Variantes
Kit de fixation 8 pour roulette pivotante/fixe 140x110
Kit de fixation 8 pour roulette pivotante/fixe 140x110
0.0.670.18
Profilé de fixation D30 0-20° e ESD, noir semblable RAL 9005
Profilé de fixation D30 0-20° e ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.691.79
Pince porte-étiquette D30 T2
Pince porte-étiquette D30 T2
0.0.704.54
Pince élastique D30/30-32
Pince élastique D30/30-32
0.0.660.98
Piton D10 M6x45
Piton D10 M6x45
0.0.687.17
Bride D30
Bride D30
2 Variantes
Flasque 8 D30
Flasque 8 D30
2 Variantes
Vis cylindrique avec filetage / languette
Vis cylindrique avec filetage / languette
6 Variantes
Douille d’écartement D17
Douille d’écartement D17
3 Variantes
Vis semi-circulaires
Vis semi-circulaires
89 Variantes
item
Vos idées le valent bien.®
Produits
Shop Gamme de produits Nouveautés
Solutions
Modules de configuration Applications
Support
item Academy Distributeurs Distributeurs
Actualités
Blog Foires
Mentions légales Protection des données Conditions générales
© item Industrietechnik GmbH 2025