Vis d’ancrage
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.718.98 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Propriété | acier zingué |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 45 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Acier |
| Couple | M = 55 Nm |
Description
Tout d’abord, un perçage adéquat est pratiqué dans le support. Ensuite, on fixe la vis d’ancrage item à l’aide d’une clé à chocs. La pointe spéciale et les arêtes latérales assurent les meilleurs propriétés de pose. La vis d’ancrage est certifiée ETA même pour le béton fissuré. Il est également possible de la dévisser. Une fois l’installation démontée, il ne reste aucun élément encombrant dans le sol.
La vis d’ancrage est disponible pour des fixations au sol et aux murs avec les formats de vis de ⌀6, ⌀8 et ⌀10.
1) Creuser jusqu’à une profondeur suffisante à l’aide d’un marteau perforateur et d’un foret à pierre.
2) Nettoyer le trou de perçage à l’aide d’une pompe de soufflage ou par aspiration.
3) Visser la vis d’ancrage SF dans le sol en béton avec une clé à chocs.
Variantes
Tri par
| Gewindelänge: 60 | |
| Gewindelänge: 90 | |
| Gewindelänge: 130 | |
| Gewindelänge: 110 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Numéro du tarif douanier
73181588