Profilé d'étiquetage 8


Variante sélectionnée
Profilé porte-étiquette 8 40 E, gris/transparent (0.0.660.01)
Profilé porte-étiquette 8 40 E, gris/transparent
0.0.660.01
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Utiliser dans Engineeringtool
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.660.01
LignePostes de travail
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 106 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxPVC
Couleurgris/transparent

Description

Vite, un élément à marquer : le profilé porte-étiquette 8 40 E se place dans la rainure modulaire 8 en un clin d’œil. Sans outil, sans beaucoup de petites pièces. Les étiquettes sont protégées par le PVC transparent et s’insèrent par le haut. Pour une identification rapide des emplacements de stockage, des SystemMobiles ou des convoyeurs à galets.
Le profilé porte-étiquette existe en sections prêtes à l’emploi ou en format 2000 mm pour une découpe personnalisée - par exemple à l’aide de la cisaille item (0.0.265.63). Ainsi, chaque emplacement de stockage est clairement identifié pour une organisation impeccable.

Variantes

Tri par

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  Work Bench SystemDelivery unit:  PieceLength:  160 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39162000