Profilé porte-étiquette D30 e, transparent


Variante sélectionnée
Profilé porte-étiquette D30 e, transparent (0.0.691.82)
Profilé porte-étiquette D30 e, transparent
0.0.691.82
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.691.82
LigneLigne D30
Avec protection ESDNon
Poidsp = 90 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxPVC
Couleurtransparent

Description

Le profilé porte-étiquette D30 e peut être encliqueté sur le cran d’un tube profilé D30 ou sur le profilé de fixation D30 0-20° e ESD.
La configuration excentrique du profilé porte-étiquette empêche son arrachement pendant un retrait du bac. Les étiquettes peuvent avoir une hauteur jusqu’à 30 mm, et la carte ne tombe pas même en cas de rotation sur 180° du profilé porte-étiquette.
On peut fixer un profilé porte-étiquette continu sur toute la largeur d’un profilé transversal en utilisant certaines parties du profilé de fixation si d’autres parties sont occupées.

Variantes

Tri par

Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Jednostka dostawcza:  Sztuka

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
Numéro du tarif douanier
39162000