Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.691.79 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 102 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PP-ESD |
Couleur | noir semblable RAL 9005 |
Description
La géométrie du profilé de fixation permet de positionner un support d’étiquette selon une inclinaison vers le haut ou vers le bas d’un angle de 0° ou 20°. Ainsi, les étiquettes sont toujours bien lisibles sur des surfaces situées en haut ou en bas, ainsi que sur des tubes profilés tournés. De plus, un profilé porte-étiquette continu peut être fixé sur toute la largeur d’une traverse même si les logements de convoyeur à galets occupent une partie d’un rayonnage FIFO. Le profilé de fixation est alors utilisé par sections.
La construction excentrique de la barrette assure que le porte-objet et le support ne dépassent pas du bord supérieur du profilé et ne soient pas arrachés lorsqu’un conteneur est retiré. Les étiquettes peuvent avoir une hauteur de 30 mm et sont faciles à insérer par le haut grâce à un angle d’ouverture large. Même si le profilé porte-étiquette D30 e ESD subit une rotation de 180°, l’étiquette ne tombera pas.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
39162000