Profilé porte-étiquette D30 e ESD, transparent violet

0.0.691.83

Ce produit sera bientôt à nouveau disponible pour vous.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.691.83
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 69 g/m
Unité de livraison1 unité de 2000 mm
MatériauxABS-ESD
Couleurtransparent violet

Description

Pour toujours tout retrouver ! Le profilé de fixation D30 0-20° e ESD et le profilé porte-étiquette D30 e ESD permettent d’y voir clair en toute circonstance. Le profilé porte-étiquette peut être enclenché sur le cran d’un tube profilé D30 ou peut être installé sur le profilé de fixation.
La géométrie du profilé de fixation permet de positionner un support d’étiquette selon une inclinaison vers le haut ou vers le bas d’un angle de 0° ou 20°. Ainsi, les étiquettes sont toujours bien lisibles sur des surfaces situées en haut ou en bas, ainsi que sur des tubes profilés tournés. De plus, un profilé porte-étiquette continu peut être fixé sur toute la largeur d’une traverse même si les logements de convoyeur à galets occupent une partie d’un rayonnage FIFO. Le profilé de fixation est alors utilisé par sections.
La construction excentrique de la barrette assure que le porte-objet et le support ne dépassent pas du bord supérieur du profilé et ne soient pas arrachés lorsqu’un conteneur est retiré. Les étiquettes peuvent avoir une hauteur de 30 mm et sont faciles à insérer par le haut grâce à un angle d’ouverture large. Même si le profilé porte-étiquette D30 e ESD subit une rotation de 180°, l’étiquette ne tombera pas.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39169090