Fixation automatique


Variante sélectionnée
Fixation automatique F 8 S 40, acier zingué (0.0.731.29)
Fixation automatique F 8 S 40, acier zingué
0.0.731.29
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 fixations automatiques 8 S, zinguées, prémontées
1 écrou à encoches F 8 St 2xM8-36, zingué

Propriétés

Référence0.0.731.29
CoupleM = 14 Nm
Ligneligne 8
Propriétéacier zingué
Avec protection ESDOui
Poidsp = 61 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonpartiellement prémonté

Description

La fixation automatique F 8 S 40, zinguée d’item relie deux profilés 8 à angle droit avec une résistance particulièrement élevée au déplacement, à la torsion et à la flexion. L’écrou à encoches F à deux filetages facilite le serrage des deux fixations automatiques dans la dimension modulaire de 40 mm.
Grâce à sa vis sans tête intégrée, l’écrou à encoches F est en outre protégé contre tout déplacement involontaire dans la rainure. En même temps, la vis sans tête assure une fixation ESD sécurisée entre l’écrou à encoches et le profilé.
Pour un montage rapide, les fixations automatiques 8 S compactes avec vis prémontée sont vissées dans la rainure. La vis imperdable permet de serrer immédiatement la fixation. Cela facilite le montage, même avec des profilés à rainure fermée.
La vis imperdable simplifie considérablement le montage de la fixation automatique 8 S. La vis est livrée pré-montée. Cela permet de visser immédiatement la fixation automatique dans la rainure 8.
Le filetage de la fixation automatique 8 S est conique et optimisé en termes de nombre et de forme des filets. Grâce à son filetage breveté, la fixation offre une résistance particulièrement élevée aux forces axiales pour un couple de serrage identique à celui d’une fixation automatique 8.
Les fixations automatiques doivent toujours être utilisées par paires. Pour accélérer le montage, des kits comprenant deux fixations automatiques 8 S et un écrou à encoches à deux filetages sont également disponibles. L’écrou à encoches F avec deux filetages et une vis sans tête assure en outre un prépositionnement fiable et une fixation de profilés protégée contre les décharges électrostatiques.
Le prépositionnement des écrous à encoches F permet de monter facilement, rapidement et sans erreur des structures plus importantes telles que des pièces ou des cabines. Pour ce faire, percez un trou au fond de la rainure aux emplacements prévus, qui servira de centrage pour la bille de l’écrou à encoches F. La fixation solide entre la vis sans tête et la rainure augmente en outre la force de déplacement de l’écrou à encoches.
La vis sans tête d’un écrou F item transperce la couche anodisée, électriquement isolante, du profilé aluminium lors du vissage. De ce fait, les écrous F conviennent aux structures à sécurité ESD utilisées dans une EPA (zone de protection électrostatique).
Pour des constructions de locaux plus grandes – par exemple dans le domaine des salles blanches – une liaison des profilés à sécurité ESD est créée sans éléments supplémentaires.
Les fixations automatiques permettent d’insérer ou de déplacer a posteriori des profilés dans des constructions existantes.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  10druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  12druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  8Materiał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  8Materiał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  12druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181900