Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.716.96 |
---|---|
Tension de service | 200-240 V AC |
Avec protection ESD | Non |
color temperature | Température de couleur = 4000 K |
Indice de rendu des couleurs | ≥90 |
Poids | p = 4,58 kg |
Température ambiante (de service) | -10°C jusqu’à +40°C |
Classe de protection | IP 54/20 |
Durée de vie | 50 000 h |
Puissance | 52 W |
Flux lumineux | 7000 lm |
Unité de livraison | 1 pce |
Couleur | blanc semblable RAL 9016 |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Grâce à une peinture en poudre sans dégagement gazeux et à des matériaux sans silicone, la lampe encastrable LED peut être utilisée dans les salles blanches conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1. La partie inférieure de la lampe LED peut être nettoyée avec un chiffon humide. Les joints et colles utilisés sont antibactériens.
La lampe LED est commandée via la fonction Touch DIM intégrée. Elle permet un contrôle confortable de l’éclairage à l’aide d’un simple bouton-poussoir :
* Appui bref : allumer ou éteindre la lumière
* Appui long : variation continue de l’intensité lumineuse
Le répartiteur en T GTS18-5 (0.0.732.16) alimente la première unité LED et permet également de raccorder la lampe suivante à l’aide du câble de rallonge GST18-5 femelle-mâle 3 m (0.0.732.24).
Il est possible de connecter en parallèle jusqu’à 30 lampes LED encastrables 1200x300 (0.0.716.96).
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200