Rallonge fiche-adaptateur
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.732.24 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 552 g |
Longueur de câble | 3 m |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Dans le système GST18-5, la fiche et la prise se connectent automatiquement dans le bon sens.
Le répartiteur en T GTS18-5 (0.0.732.16) alimente la première unité LED et permet également de raccorder la lampe suivante à l’aide du câble de rallonge GST18-5 femelle-mâle 3 m (0.0.732.24).
Il est possible de connecter en parallèle jusqu’à 30 lampes LED encastrables 1200x300 (0.0.716.96).
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85444290