Roulette pivotante 140x110


Variante sélectionnée
Roulette pivotante D125 PU 140x110 ESD (0.0.697.75)
Roulette pivotante D125 PU 140x110 ESD
0.0.697.75
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Boîtier, acier zingué
1 Pivotement à billes
1 Roue à roulement à billes
1 Corps de roulette, Al
1 Bande de roulement, PU, 75 Sh A, marron

Remarque technique

Capacité de charge 350 kg/roulette à 4 km/h max.
Capacité de charge 260 kg/roulette à 6 km/h max.
Capacité de charge 150 kg/roulette à 10 km/h max.

Propriétés

Référence0.0.697.75
LigneLigne D30
Ligneligne 10
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 1,6 kg
Unité de livraison1 pce

Description

Les roulettes grande vitesse ! La série de roulettes D125 PU 140x110 (diamètre de roulettes 125 mm) est conçue pour des missions de transport à vitesse élevée.
Les petits trains logistiques profitent de la bande de roulement en polyuréthane qui permet de compenser de légères irrégularités pour une utilisation à l’intérieur.
La série des roulettes PU est prévue pour des vitesses pouvant atteindre 10 km/h. Il existe des roulettes pivotantes, des roulettes pivotantes à blocage double et des roulettes fixes. La roulette pivotante et la roulette fixe D125 PU 140x110 ESD assurent la protection contre les charges électrostatiques.
La capacité de charge maximale des roulettes PU s’élève à 350 kg. La capacité de charge en cours d’utilisation dépend de la vitesse et a été contrôlée selon DIN EN 12532 et DIN EN 12533.
La plaque à visser large, munie de quatre alésages, sert à fixer les roulettes directement dans les rainures du cadre. Pour le montage, on utilisera le kit de fixation 8 pour roulettes fixes/pivotantes 140x110 (0.0.670.18). Pour assurer le déplacement en ligne droite, un blocage directionnel (0.0.670.19) supplémentaire permet de transformer des roulettes pivotantes D125 PU 140x110 momentanément en roulettes fixes.

Variantes

Tri par

Tragfähigkeit (Rolle):  200 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  130 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  200 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  130 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  160 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  160 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppelt vorneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  550 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  550 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  600 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  600 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000