Loquet Zn

0.0.473.62


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

GD-Zn zingué
Embout PA-GF noir
2 vis Fhc M4x16-DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.473.62
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 66 g
ForceF = 40 N
Unité de livraison1 kit

Description

Fermeture de portes battantes. Se fixe entre la porte et le montant.
Grâce à sa petite taille, un jeu de seulement 12 mm est possible.
Système de fermeture avec un loquet à cannelure avec sur la partie mobile une vis 6 pans M6-DIN 912.
La force de fermeture est de 40 N.
Se fixe sur les profilés 6 et 8.
La longueur de la vis Chc (s) dépend de la ligne du profilé.
Les écrous M4 (n) pour fixer le loquet doivent être choisis en fonction de la ligne du profilé.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000