Support magnétique
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.717.89 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 15 g |
Force de maintien | 20 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA |
Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Le support magnétique est enclenché et peut aussi être vissé. Sa surface en matière plastique empêche les rayures sur les outils et le profilé.
Variantes
Tri par
Kontur: | Montageposition: Nut 8 innen | Farbe: ![]() | |
Kontur: | Montageposition: Nut 8 Aussen | Farbe: ![]() | |
Kontur: | Montageposition: Nut 8 Aussen | Farbe: ![]() | |
Kontur: | Montageposition: Profilrohr D30 | Farbe: ![]() |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85051110
Support magnétique
* Indication obligatoire