Surfaces fermées


Variante sélectionnée
Panneau sandwich Al 4mm, anodisé naturel (0.0.026.73)
Panneau sandwich Al 4mm, anodisé naturel
0.0.026.73
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

Plaque dim. env. 3000x1500 mm

Propriétés

Référence0.0.026.73
Propriétéanodisé naturel
Avec protection ESDNon
Poids, spec.superficiep = 5,55 kg/m2
Unité de livraisoncoupe max. 2920x1470 mm
MatériauxAl-PE

Description

Le matériau composite est un matériau léger, résistant aux intempéries et d’utilisation universelle. En intérieur pour des habillages décoratifs, pour l’aménagement d’expositions, des stands, ou pour la construction de présentoirs, et en extérieur comme revêtement de façade ou bien comme panneau de porte.
Le matériau composite est une plaque composée d’aluminium et de plastique : la structure comporte 3 couches reliées de manière inamovible (0,5 mm d’aluminium, 3,0 mm de polyéthylène, 0,5 mm d’aluminium).
Le matériau composite résiste à la poussée et présente une haute résistance à la flexion et au flambage. La résistance est déterminée par les tôles de couverture en AlMg1 d’une épaisseur de 0,5 mm. Pour le calcul des charges admissibles, on peut donc faire abstraction du matériau central (PE).
Les tôles de couverture en aluminium sont décapées mattes et anodisées. Un usinage unilatéral de la plaque permet une mise en forme aisée du matériau composite par chanfreinage ou pliage.

Variantes

Tri par

111 variantes correspondantes à « {{ formattedLockedParameters }} »
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 2040Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9003 ( blanco señal) RAL 9003 ( blanco señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1970Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  2000 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1970Ancho:  50 ... 970Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2920Ancho:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Numéro du tarif douanier
76061230