Multiblock adhésif
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Étendue de la livraison
Multiblock adhésif, PA, gris
Pastille VHB : Adhésif acrylique (100 % à alvéoles fermées)
Protection VHB : film PE à revêtement silicone
Propriétés
| Référence | 0.0.698.21 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 12,3 g |
| Unité de livraison | 1 UE = 10 unités |
| Matériaux | PA |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Le multiblock adhésif 8 est vissé sans outil dans la rainure 8. Il existe des variantes pour des remplissages d’une épaisseur de 4, 6 et 10 mm. Pour les structures à double paroi, il existe des multiblocks adhésifs munis de blocs adhésifs des deux côtés. Afin d’assurer une stabilité optimale du remplissage, chaque multiblock adhésif doit être placé le plus près possible du coin. La distance maximale entre deux supports ne doit pas dépasser 300 mm.
Si l’épaisseur de remplissage est correctement choisie, la surface supérieure est en affleurement avec le profilé. Un interstice périphérique de 3 mm est conseillé. L’utilisation de l’écarteur 3 mm pour multiblock adhésif 8 assure un positionnement parfait. Pour les remplissages verticaux, l’écarteur apporte de plus un amortissement mécanique de la charge. Il facilite le montage et maintiendra le remplissage en place quand le film de protection est retiré sous le remplissage.
Note : Les multiblocks adhésifs sont prévus pour une utilisation à l’intérieur. Les charges surfaciques suspendues nécessitent une absorption mécanique supplémentaire.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Bauform: beidseitig | Verstellbereich: 4 mm | |
| Bauform: beidseitig | Verstellbereich: 6 mm | |
| Bauform: beidseitig | Verstellbereich: 10 mm | |
| Bauform: einseitig | Verstellbereich: 4 mm | |
| Bauform: einseitig | Verstellbereich: 6 mm | |
| Bauform: einseitig | Verstellbereich: 10 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
« Multiblock adhésif 8 2x4mm, gris semblable RAL 7042 » est un ensemble de produits et contient le même article 10 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39191080
Multiblock adhésif
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.