item divider Motix
Obturateur D19

Obturateur D19

0.0.674.47

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Obturateur D19, Al
Joint torique DIN 3771 15x2,5, NBR, noir

Propriétés

Référence 0.0.674.47
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 16 g
Unité de livraison 1 kit

Description

L’obturateur D19 ferme hermétiquement une conduite d’air comprimé du profilé d’installation 8 160x80 K76 et du profilé borne d’installation 8 160x160 K76. Afin d’éviter leur éjection, on utilise des bouchons 8 160x80 ou des embouts 8 160x160 vissés. Les obturateurs sont séparés des bouchons afin d’empêcher les fuites en cas de charge latérale sur les profilés d’installation.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 7.1
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
eCl@ss 6.0.1
23320101
Numéro du tarif douanier
39269097