Joints de remplissage double lèvre D30
Variante sélectionnée

Joint de remplissage double lèvre D30 3-5mm, gris semblable RAL 7042
0.0.649.30
0.0.649.30
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.649.30 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 97 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
| Matériaux | PP |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Le montage sur tous les côtés assure la force de maintien. De plus, une telle cartérisation, pratiquement étanche, offre une protection supplémentaire contre les éclaboussures et la poussière. Le joint de remplissage double lèvre empêche tout contact direct entre le remplissage et le profilé support. On obtient ainsi un effet insonorisant.
Il est possible de découper le joint de remplissage double lèvre à l’aide de la cisaille item.
La version à capacité de décharge électrostatique (ESD) est reconnaissable à sa couleur noire.
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39161000
Joints de remplissage double lèvre D30
Variante sélectionnée

Joint de remplissage double lèvre D30 3-5mm, gris semblable RAL 7042
0.0.649.30
0.0.649.30
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Grey

Black