Pince de serrage 8 80x40

0.0.716.76


Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Pince de serrage
Matériel de fixation

Propriétés

Référence0.0.716.76
CoupleM = 12 Nm
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 713 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté

Description

La pince de serrage 8 80x40 d’item est un dispositif de fixation sans usinage prévu pour des profilés 8 80x40 sur une table de travail ou un établi. Le montant de table ainsi réalisé permet d’utiliser les composants pour poste de travail ergonomique d’item sur des stations de travail existantes.
Le profilé au niveau de la pince de serrage item peut être utilisé individuellement pour un réaménagement ou une extension des tables de travail. Il est également possible de fixer des bras pivotants ou bras supports moniteurs avec un minimum d’encombrement.
Pour organiser les outils et le matériel, on peut fixer un item toolpanel® entre deux profilés équipés de pinces de serrage. A l’aide de ce montant, on retrouve rapidement tous les outils et équipements qui sont rangés correctement.
Les charges possibles dépendent en grande partie de l’épaisseur et du matériau du plateau de table, du nombre et de l’espacement des pinces de serrage de la table ainsi que du type de construction globale.
Pour d=25 (panneau d’aggloméré) et 1x pince de serrage, on obtient : Fz=50 Kg, My= 100 Nm, Mx= 50Nm

Instructions de montage

Le montage de la pince de serrage sur le plan de travail est effectué en serrant l’embase.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900