Données techniques
Étendue de la livraison
1 piton D10 M6x25, acier zingué
1 rondelle, acier zingué
1 écrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.718.51 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 18 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Matériaux | Acier zingué |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110620
eCl@ss 4.0
23110603
eCl@ss 4.1
23110603
eCl@ss 5.0
23110603
eCl@ss 5.1
23110603
UNSPSC 7.0
31161610
UNSPSC 9.0
31161610
eCl@ss 6.0.1
23110603
eCl@ss 7.1
23110620
eCl@ss 11.0
23110620
Numéro du tarif douanier
73181558