Plaque de base
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 vis Chc M12x30-DIN 7984, acier zingué
2 rondelles 13-DIN 433, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.007.34 |
---|---|
Ligne | ligne 12 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Filetage | M12 |
Poids | p = 800 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | GD-Zn, noir |
Description
Variantes
Tri par
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x20 | Filetage: M8 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M20 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Triangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Triangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Arrondi | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: aluminium naturel | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x60 | Filetage: M12 + M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M8 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 200x100 | Filetage: M12 + M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000
Plaque de base
Sur demande