Stratifié compact Pro


Variante sélectionnée
Stratifié compact 10mm pro, blanc semblable RAL 9016 (0.0.725.78)
Stratifié compact 10mm pro, blanc semblable RAL 9016
0.0.725.78
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Remarque technique

Tolérance d‘épaisseur ± 5 %

Propriétés

Référence0.0.725.78
Avec protection ESDNon
Poids, spec.superficiep = 13,51 kg/m2
Unité de livraisoncoupe max. 2520x1830 mm
MatériauxStratifié HPL
Couleurblanc semblable RAL 9016
Convient aux salles blanches.Oui

Description

Grâce à un durcissement par faisceau électronique, le stratifié compact Pro dispose d’une surface non poreuse, antichoc et facile à nettoyer qui convient aux applications exigeantes des salles blanches et laboratoires.
La surface durcie se distingue par une haute résistance chimique aux produits nettoyants agressifs. La surface résiste aussi au gazage avec du peroxyde d’hydrogène (H2O2).
En outre, les panneaux HPL bénéficient d’une très grande résistance à l’abrasion et aux chocs jusqu’aux bordures. Etant donné que le stratifié compact Pro n’est pas sensible aux rayures et à la corrosion, il peut être utilisé comme une alternative aux surfaces en acier inox dans des zones de travail fréquemment utilisées.
Note : Les panneaux en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation.
Le stratifié compact Pro 10mm est durable et résiste à l’abrasion. Il convient donc aussi étagères et surfaces de travail dans les salles blanches. La surface fermée réduit durablement de dégazage de composés organiques volatiles (VOC).
L’institut Fraunhofer a procédé à une certification exhaustive du stratifié compact Pro. Les certifications portent sur :
- la résistance chimique
- le comportement au nettoyage
- le gazage de H2O2
- le dégazage de composés organiques volatiles (VOC)

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2520largeur:  50 ... 1830Épaisseur de plaque:  4 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2550 largeur:  1860 Épaisseur de plaque:  4 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2520largeur:  50 ... 1830Épaisseur de plaque:  10 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2550 largeur:  1860 Épaisseur de plaque:  10 mm

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
39219030