Données techniques
Étendue de la livraison
1 Support de plan de travail, St, revêtement poudre, gris alu semblable RAL 9006
Eléments de fixation
Propriétés
Référence | 0.0.703.60 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 2,2 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le support de plan de travail relie le plan de travail au pied de table et aux traverses dans les deux sens pour des plans de travail grand modèle ou très sollicités.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
22041430
eCl@ss 4.1
22041430
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900