Surfaces fermées


Variante sélectionnée
Stratifié compact 6mm, blanc semblable RAL 9016 (0.0.727.42)
Stratifié compact 6mm, blanc semblable RAL 9016
0.0.727.42
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.727.42
Avec protection ESDNon
Poids, spec.superficiep = 8,67 kg/m2
Unité de livraisoncoupe max. 2770x1820 mm
MatériauxAme papier kraft imprégné de résine
Couleurblanc semblable RAL 9016

Description

Le stratifié compact est un matériau duroplastique avec une très haute résistance à l’abrasion et aux impacts. Les remplissages d’une épaisseur de 6 mm sont laminés blanc. Ils conviennent aux habillages, plans de travail et séparateurs d’espaces haute performance.
Les plateaux en laminé de cellulose résistent aussi aux températures élevées. La fiche produit vous renseignera sur la dilatation thermique dont il faut tenir compte lors de l’installation dans une structure de cadre.
Les panneaux en stratifié compact d’item sont disponibles en différents coloris. Grâce à leur surface étanche et hygiénique en résine de mélamine, ils résistent très bien à de nombreux produits chimiques. Vous en trouverez la liste complète sur la fiche produit.

Important : Les panneaux en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation. Le procédé de fabrication peut donner lieu à des surfaces laminées avec de légères différences en brillance ou en rendu de couleur par rapport à la référence RAL.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 2040Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  2070 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas XTFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1970Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  2000 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1970Breite:  50 ... 970Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Breite:  1000 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2920Breite:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  Al-PE CompoundFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470Material:  AlMg1Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470Material:  AlMg1Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
39219030