Surfaces fermées


Variante sélectionnée
Plexiglas 6mm GS, incolore (0.0.703.97)
Plexiglas 6mm GS, incolore
0.0.703.97
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

Tolérance d‘épaisseur ± 10 %

Propriétés

Référence0.0.703.97
Propriétéincolore
Avec protection ESDNon
Poids, spec.superficiep = 7,07 kg/m2
Unité de livraisoncoupe max. 3020x2000 mm
MatériauxPMMA

Description

Le plexiglas 6mm GS se distingue par sa robustesse et des propriétés optiques de qualité. Les vitres transparentes sont fabriquées par un procédé de moulage.
Le plexiglas résiste à de nombreux produits chimiques agressifs et aussi à la lumière, à l’eau, aux alcalis et aux sels inorganiques. Les différentes dilatations thermiques du plexiglas et de l’aluminium sont à prendre en compte pour les tolérances.
Pour fixer une vitre en plexiglas d’une épaisseur de 6 mm, on peut utiliser par exemple le multiblock adhésif 8 6mm (0.0.696.37).

Variantes

Tri par

111 variantes correspondantes à « {{ formattedLockedParameters }} »
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 2040Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9003 ( blanco señal) RAL 9003 ( blanco señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2770Ancho:  50 ... 1820Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólidoColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2410Ancho:  50 ... 1190Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólidoColor:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XTColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2000Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GSColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-GColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1970Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  2000 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  claro claro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 2020Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonatoColor:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1970Ancho:  50 ... 970Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 1983Ancho:  50 ... 973Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietilenoColor:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2920Ancho:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  Al-PE CompoundColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3010Ancho:  50 ... 2010Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2260Ancho:  50 ... 1560Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2300 Ancho:  1600 Material:  PolipropilenoColor:  Negro Negro

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
39205100