Surfaces fermées
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.727.34 |
---|---|
Avec protection ESD | Oui |
Poids, spec.superficie | p = 8,67 kg/m2 |
Unité de livraison | coupe max. 2410x1190 mm |
Matériaux | Ame papier kraft imprégné de résine |
Couleur | gris semblable RAL 7035 |
Description
La faible résistance de fuite (7,5 x 105 Ω < R < 109 Ω) vaut pour le remplissage tout entier. Etant donné que la surface et le noyau du matériau sont à sécurité ESD, les plans de tables ne nécessitent pas de bande de lisière conductrice. Le stratifié compact à capacité de décharge électrostatique convient également à la construction de tablettes avec fraisage et alésages dont les bordures coupantes sont à capacité de décharge électrostatique tout comme la surface.
Les plateaux en laminé de cellulose imprégné de résine résistent aux températures élevées. La fiche produit vous renseignera sur la dilatation thermique dont il faut tenir compte lors de l’installation dans une structure de cadre.
Important : Les panneaux en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation. Le procédé de fabrication peut donner lieu à des surfaces laminées avec de légères différences en brillance ou en rendu de couleur par rapport à la référence RAL.
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 2040 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 2070 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 2000 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1970 | Width: 50 ... 970 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Width: 1000 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2920 | Width: 50 ... 1470 | Material: Al-PE composite | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: Al-PE composite | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
39219030
Surfaces fermées
* Indication obligatoire