Surfaces fermées
Variante sélectionnée

Stratifié compact 6mm, blanc semblable RAL 9003, teinté dans la masse
0.0.685.73
0.0.685.73
Données techniques
Remarque technique
Tolérance d‘épaisseur ± 8 %
Propriétés
Référence | 0.0.685.73 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids, spec.superficie | p = 6,75 kg/m2 |
Unité de livraison | 1 unité, dimensions de la plaque env. 2800x2070 mm |
Matériaux | Ame papier kraft imprégné de résine |
Couleur | blanc semblable RAL 9003, teinté dans la masse |
Description
Le stratifié compact de 6 mm est composé de HPL. Ce matériau thermodurcissable est utilisé pour des habillages robustes des cabines de machine, des plans de travail et les cloisons de séparation. En raison de leur surface étanche, les plaques disposent d’excellentes propriétés mécaniques et d’une résistance thermique élevée. Le matériau résiste également à de nombreux produits chimiques.
Le multiblock adhésif 8 6mm (0.0.696.37) permet d’utiliser le stratifié compact 6mm sous forme d’habillage encastré.
Note : Les remplissages en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation. Un stockage incorrect risque de provoquer une déformation due au poids propre du matériau.
Important : Les panneaux en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation. Le procédé de fabrication peut donner lieu à des surfaces laminées avec de légères différences en brillance ou en rendu de couleur par rapport à la référence RAL.
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 2040 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 2070 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 2000 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1970 | Width: 50 ... 970 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Width: 1000 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2920 | Width: 50 ... 1470 | Material: Al-PE composite | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: Al-PE composite | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Numéro du tarif douanier
39219030
Surfaces fermées
Variante sélectionnée

Stratifié compact 6mm, blanc semblable RAL 9003, teinté dans la masse
0.0.685.73
0.0.685.73