Porte-documents 8
Données techniques
Étendue de la livraison
Bille D15, acier inox
Propriétés
| Référence | 0.0.687.13 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 28 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | PA-GB |
| Couleur | noir semblable RAL 9005 |
Description
Ce support est parfait pour afficher les listes de pièces, les bons de commande ou d’autres papiers de ce type. Le document en question est inséré par le bas et facile à enlever par une légère traction.
Variantes
Tri par
Couleur: gris | |
Couleur: noir |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
83059000


gris
noir