Porte-outils
Données techniques
Étendue de la livraison
2 éléments porteurs, PA-GF, prémontés
Matériel de fixation
Propriétés
Référence | 0.0.728.62 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 204 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Capacité de charge maximale | M = 30 kg |
Couleur | noir semblable RAL 9005 |
Description
Variantes
Tri par
Versione: Supporto multiplo | Supporto per:: Universale | Colore: ![]() | Diametro: 30 | a prova di ESD: X | |
Versione: Supporto multiplo | Supporto per:: Universale | Colore: ![]() | Diametro: 30 | a prova di ESD: X | |
Versione: Chiave a bocca | Supporto per:: Chiave a bocca | Colore: ![]() | Diametro: 0 | a prova di ESD: X | |
Versione: Chiave a bocca | Supporto per:: Chiave a bocca | Colore: ![]() | Diametro: 0 | a prova di ESD: X | |
Versione: Spinotto | Supporto per:: Perno | Colore: ![]() | Diametro: 0 | a prova di ESD: X | |
Versione: Spinotto | Supporto per:: Perno | Colore: ![]() | Diametro: 0 | a prova di ESD: X | |
Versione: Cacciavite piccolo | Supporto per:: Cacciavite piccolo | Colore: ![]() | Diametro: 12.5 | a prova di ESD: X | |
Versione: Cacciavite piccolo | Supporto per:: Cacciavite piccolo | Colore: ![]() | Diametro: 12.5 | a prova di ESD: X | |
Versione: Cacciavite grande | Supporto per:: Cacciavite grande | Colore: ![]() | Diametro: 20 | a prova di ESD: X | |
Versione: Cacciavite grande | Supporto per:: Cacciavite grande | Colore: ![]() | Diametro: 20 | a prova di ESD: X | |
Versione: Avvitatore a batteria | Supporto per:: Avvitatore a batteria | Colore: ![]() | Diametro: 44 | a prova di ESD: X | |
Versione: Avvitatore a batteria | Supporto per:: Avvitatore a batteria | Colore: ![]() | Diametro: 44 | a prova di ESD: X | |
Versione: Pinza | Supporto per:: Pinza | Colore: ![]() | Diametro: 0 | a prova di ESD: X | |
Versione: Pinza | Supporto per:: Pinza | Colore: ![]() | Diametro: 0 | a prova di ESD: X | |
Versione: Custodia | Supporto per:: Universale | Colore: ![]() | Diametro: 120 | a prova di ESD: ✓ | |
Versione: Universal Holder | Supporto per:: Universale | Colore: ![]() | Diametro: 0 | a prova di ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
39269097