Données techniques
Étendue de la livraison
1 Pot D80, Al naturel
3 manchons D4x1x8
Propriétés
Référence | 0.0.646.02 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 52 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Grâce aux petits manchons élastomères, le pot s’accroche fermement dans le support 8 D80. De petites ouvertures dans le fond facilitent le nettoyage.
Note :
Le pot D80 s’insère dans le support 8 D80 (réf. 0.0.624.32).
Variantes
Tri par
Diamètre de gobelet: 80 | Modèle: Gobelet | Diamètre: 80 | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | |
Diamètre de gobelet: 100 | Modèle: Bouteille | Diamètre: 100 | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | |
Diamètre de gobelet: 100 | Modèle: Bouteille | Diamètre: 100 | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | |
Diamètre de gobelet: 70 | Modèle: Gobelet | Diamètre: 70 | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | |
Diamètre de gobelet: 70 | Modèle: Carquois tournevis | Diamètre: 70 | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | |
Diamètre de gobelet: 70 | Modèle: Pince | Diamètre: 70 | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | |
Diamètre de gobelet: 70 | Modèle: Support magnétique | Diamètre: 70 | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76169990