Câble de puissance
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Leitungslänge 5 m
Propriétés
Référence | 0.0.703.51 |
---|---|
Propriété | orange |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,072 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05 | Longueur de câble: 5 m | |
Type d’unité de commande: C 3-05 | Longueur de câble: 5 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05 | Longueur de câble: 10 m | |
Type d’unité de commande: C 3-05 | Longueur de câble: 10 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05 | Longueur de câble: 15 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05 | Longueur de câble: 20 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05 | Longueur de câble: 25 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Longueur de câble: 5 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Longueur de câble: 10 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Longueur de câble: 15 m |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Numéro du tarif douanier
85444290
Câble de puissance
Sur demande