Profilé X 8 40 80x80 -45° M45-45° - XMS


Variante sélectionnée
Profilé X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS, naturel (0.0.712.60)
Profilé X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS, naturel
0.0.712.60
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.712.60
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 3,637 kg/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel

Description

Le profilé X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS est un profilé de construction pour des cabines de machine équipées d’un cache-câbles intérieur.
La face extérieure fermée est biseautée à 45°. Le raccordement de profilés supplémentaires s’effectue à un angle de 90°.
Le contour de profilé XMS est également disponible avec un cache-câbles accessible depuis l’extérieur. A cet effet, le profilé X 8 40 80x80 M45-45° - XMS (0.0.695.55) est combiné avec le profilé cache 80x80-45° M45 - XMS (0.0.695.54). 

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100