Données techniques
Étendue de la livraison
1 Bride, acier zingué
Nivellement 4x, PA-GF, noir
1 Vis Chc tête bombée M4x20 ISO 7580, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.652.72 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 21,3 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Numéro du tarif douanier
73269098