Profilé 12 120x60
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.001.17 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 26,22 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 54,91 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 88,07 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 358,87 cm4 |
| Poids | p = 7,1 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| force d’extraction de rainure admissible | F = 5000 N |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 29,36 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 59,81 cm3 |
Description
Les embouts en plastique sont emmanchés dans les trous centraux du profilé. La géométrie spéciale assure un maintien résistant aux vibrations et changements de température.
Variantes
Tri par
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé 12 120x60
* Indication obligatoire