Profilé WFC 8 80x40
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.724.60 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Superficie | S = 16,8 cm2 |
| Inertie, x-axe | Ix = 26,99 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 101,79 cm4 |
| Poids | p = 2,2 kg/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
| Matériaux | Composite bois/PE |
| force d’extraction de rainure admissible | F = 750 N |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 13,49 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 25,45 cm3 |
Description
Le profilé particulièrement léger dispose de six rainures de profilé ouvertes 8. Il est ainsi compatible avec les éléments de fixation et les accessoires du système modulaire item.
Les profilés légers sont simplement sciés à la longueur souhaitée, comme du bois. Les arêtes de coupe ne doivent pas être ébavurées, les filetages ne doivent pas être coupés séparément. Cela vous permet de construire sur place des équipements légers tels que des étagères, des tables ou des cloisons de séparation sans outils spéciaux.
Tout au long de leur cycle de vie, les profilés WFC 8 sont durables et ont une faible empreinte carbone. C’est pourquoi ils sont certifiés Cradle to Cradle par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39169090