Données techniques
Remarque technique
Queue cône morse : MK 2
Propriétés
| Référence | 0.0.026.90 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 260 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Acier rapide |
Variantes
Tri par
| Tecnica di collegamento: Connettore universale | Serie: 12 | Serraggio: MK 2 | Conicità: ✓ | |
| Tecnica di collegamento: Connettore universale | Serie: 8 | Serraggio: MK 2 | Conicità: X | |
| Tecnica di collegamento: Connettore universale | Serie: 5 | Serraggio: D12 | Conicità: X | |
| Tecnica di collegamento: Connettore universale | Serie: 6 | Serraggio: D13 | Conicità: X | |
| Tecnica di collegamento: Connettore universale | Serie: 8 | Serraggio: D13 | Conicità: X | |
| Tecnica di collegamento: Connettore universale | Serie: 10 | Serraggio: MK 2 | Conicità: X | |
| Tecnica di collegamento: Profilato di bloccaggio | Serie: 8 | Serraggio: D15 | Conicità: X | |
| Tecnica di collegamento: Profilato di bloccaggio | Serie: 6 | Serraggio: D11 | Conicità: X | |
| Tecnica di collegamento: Connettore con taglio angolare | Serie: 8 | Serraggio: D13 | Conicità: X | |
| Tecnica di collegamento: Connettore centrale | Serie: 10 | Serraggio: MK 2 | Conicità: X |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Numéro du tarif douanier
82075070