item divider Motix
Rallonge SW13-3/8″

Rallonge SW13-3/8″

0.0.654.58

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.654.58
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 83 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier
Ouverture de clé s = SW13

Description

La rallonge SW 13-3/8 sert au serrage des écrous. Adaptée au cliquet réversible item avec protection antirayure. La rallonge convient en particulier au vissage des plaques automatiques et des kits équerres 8.
On obtient ainsi des assemblages rapides des profilés, sans aucun usinage et en un tour de main !

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040202
eCl@ss 6.0.1
21040202
eCl@ss 7.1
21040202
eCl@ss 11.0
21040190
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
UNSPSC 7.0
27111714
Numéro du tarif douanier
73262000