Support de tube D30
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Plaque D30, acier zingué
1 Ecrou F 8 St M6, acier zingué
2 vis Fhc M6x14-DIN 7991, acier zingué
1 Vis Fhc M6x20-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.642.05 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 71 g |
| Force max. | Fmax. = 500 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Capacité de charge maximale | F = 500 N |
| Couple | M = 20 Nm |
Description
Les supports tubes D30 sont fixés dans le tube profilé D30 ou le tube D30 à l’aide d’une vis M6. Un insert fileté D30 est nécessaire à cet effet. Pour les profilés 6 D30, il faut tarauder le trou central avec un filet.
Assemblage facile entre la Ligne D30 et la Ligne 8 ou la Ligne 6.
Permet d’agrandir et de renforcer une application du système MB avec le système tubulaire D30, conçue de manière conventionnelle.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Nuttyp: 8 mm | Gewindelänge: 10.7 | |
| Nuttyp: 6 mm | Gewindelänge: 8.7 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83024900