Roulette pivotante


Variante sélectionnée
Roulette pivotante D100 à blocage double, lourde (0.0.723.53)
Roulette pivotante D100 à blocage double, lourde
0.0.723.53
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 boîtier tôle d’acier, zingué
1 pivotement à billes
1 roue à roulement à billes
1 pare-fils
Bandage PU, sans ornière, 94 Sh A, gris

Propriétés

Référence0.0.723.53
Ligneligne 10
Ligneligne 12
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 738,5 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier
Capacité de charge150 kg/roulette

Description

La roulette pivotante D100 à blocage double, lourde, dispose d’une roulette particulièrement solide et d’un boîtier métallique robuste. Elle convient aux applications mobiles à charges élevées, telles que les petits trains logistiques et les base carts pour les systèmes de transport sans conducteur.
En actionnant le blocage double, on bloque à la fois la sellette de la roulette pivotante et la roue.
Ces roulettes existent sous forme de roulette pivotante et de roulette pivotante à blocage double.

Variantes

Tri par

Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  50 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  50 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Single
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  None
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  None
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  Double
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  Double
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83022000