Anneau mobile 8
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
2 parties d’anneau mobile, PA-GF, noir
2 éléments de glissement, POM, naturel
Propriétés
Référence | 0.0.618.97 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 39 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
L’anneau mobile 8 80x40 peut aussi être ajouté ultérieurement dans les rainures du profilé.
Des perçages supplémentaires permettent la fixation des câbles d’alimentation à l’aide de serre-câble.
- Mousqueton 60 D6 : force de traction maximale recommandée F = 100 N
- Mousqueton 80 D8 : force de traction maximale recommandée F = 200 N
Variantes
Tri par
Retrofitting: X | Edge length X: 60 | |
Retrofitting: ✓ | Edge length X: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
83024900
Anneau mobile 8
* Indication obligatoire