Sabot de sol D40 D11

0.0.729.78


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.729.78
Avec protection ESDNon
Poidsp = 42 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier inoxydable

Description

Le sabot de sol D40 D11 est le support inférieur pour le verrou à pêne 40 d’item. Une tige ronde D10 M10 (0.0.728.94) s’enclenche dans l’ouverture afin de fixer solidement un vantail fixe. Le capuchon anti-poussière intégré à ressort empêche les dépôts de saleté.
La cuvette robuste et plate en acier inoxydable est pratiquement invisible dans le sol et facile à installer. Le joint à abaissement de la porte est placé derrière le sabot de sol.
Une porte à double battant se compose d’une porte de passage 8 d’item et d’un vantail fixe verrouillable. Ensemble, ils forment des passages verrouillables qui permettent également le transport de structures particulièrement hautes ou d’objets larges.
La porte à double battant peut être actionnée des deux côtés et est équipée d’un joint périphérique. La porte peut être facilement intégrée dans un cadre profilé composé de profilés 8.
La porte à double battant item repose sur des composants coordonnés pour des solutions de portes hautement fonctionnelles.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Numéro du tarif douanier
73269098