item logo divider Motix
Se connecter
Panier
  • BOUTIQUE
  • UTILITAIRES EN LIGNE
  • CATEGORIES
  • Support
  • ENTREPRISE
Se connecter
Panier
  1. BOUTIQUE /
  2. Salles, escaliers et plateformes /
  3. Salles /
  4. Porte de passage
Salles
Porte de passage

Porte de passage

La porte de passage optimisée en poids est une porte hautement fonctionnelle et entièrement étanche. Elle s’ouvre dans les deux sens. Afin de pouvoir séparer des zones de travail en toute sécurité, cette solution dispose d’une butée périphérique et d’un joint à abaissement automatique. La porte de passage item est disponible en dimension standard ou peut être configurée individuellement.

18 Résultats
Logo_DTür.png
Porte de passage
Profilé porte 8 80x40
Profilé porte 8 80x40
2 Variantes
Profilé porte 8 103x40
Profilé porte 8 103x40
2 Variantes
Profilé cadre porte 8 31x20
Profilé cadre porte 8 31x20
2 Variantes
Clip 8 St, acier zingué
Clip 8 St, acier zingué
0.0.428.97
Joint pour profilé cadre porte 10x4.8
Joint pour profilé cadre porte 10x4.8
2 Variantes
Charnière de profilé porte 8
Charnière de profilé porte 8
0.0.706.68
Garniture de poignée 9mm
Garniture de poignée 9mm
0.0.711.15
Cylindre de serrure DZ 30/30
Cylindre de serrure DZ 30/30
0.0.716.90
Serrure à mortaiser 40/9mm
Serrure à mortaiser 40/9mm
0.0.711.45
Joint à abaissement 24
Joint à abaissement 24
3 Variantes
Kit embouts pour profilé porte 8 103x40, naturel
Kit embouts pour profilé porte 8 103x40, naturel
0.0.711.62
Kit embouts pour profilé porte 8, vantail fixe
Kit embouts pour profilé porte 8, vantail fixe
0.0.727.54
1400
Surfaces fermées
112 Variantes
Verrou à pêne 40
Verrou à pêne 40
0.0.728.27
Verrou à pêne 40, gâche
Verrou à pêne 40, gâche
0.0.728.91
Sabot de sol D40 D11
Sabot de sol D40 D11
0.0.729.78
Tige ronde D10 M10 -1500
Tige ronde D10 M10 -1500
0.0.728.94
item
Vos idées le valent bien.®
Produits
Shop Gamme de produits Nouveautés
Solutions
Modules de configuration Applications
Support
item Academy Distributeurs Distributeurs
Actualités
Blog Foires
Mentions légales Protection des données Conditions générales
© item Industrietechnik GmbH 2025