Profilé de protection D30
Variante sélectionnée

Profilé de protection D30 R28-90°, gris semblable RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.670.92 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 154 g/m |
| Dureté | 85 Sh A |
| Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
| Matériaux | TPE |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Pour une protection optimale, cette innovation item utilise un compartiment spécial qui se déforme pour amortir les chocs. Ensuite, la matière plastique retrouve sa forme d’origine. Contrairement à la mousse, les charges ponctuelles ne créent pas de creux durables. Le profilé de protection convient donc parfaitement comme base pour transporter des pièces délicates en toute sécurité.
Le montage est on ne peut plus simple : le profilé de protection est mis en place sur le cran du tube profilé, sans perçage ni collage. La contre-dépouille éprouvée pour le serrage dans les rainures résiste sans problème aux bourrades du quotidien. Pour les remplacements ou modifications sur le bâti de base, on peut retirer le profilé de protection et le remettre en place tout aussi facilement.
Variantes
Tri par
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de protection D30
Variante sélectionnée

Profilé de protection D30 R28-90°, gris semblable RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
grau

schwarz

schwarz-gelb