Plaque


Variante sélectionnée
Plaques automatiques 8 2V 80x40 (0.0.719.50)
Plaques automatiques 8 2V 80x40
0.0.719.50
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 plaque 80x40, GD-Al, naturel
2 inserts, GD-Zn, zingués
2 écrous 8 St M8, acier zingué
2 vis Fhc M8x18-DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.719.50
CoupleM = 25 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 110 g
Unité de livraison1 kit

Description

Les plaques 8 2V 80x40 disposent de deux inserts équipés de dispositifs antirotation. Ce qui permet un raccordement antirotation de profilés parallèles par l’intermédiaire de deux rainures 8. D’autre part, la plaque peut servir à fixer des remplissages sur des profilés.
On peut monter ou inverser les inserts par incréments de 90°. Le dispositif antirotation peut ainsi être positionné en fonction de l’alignement de la rainure du profilé. Avec un insert pivoté, on obtient une surface plane.
Pour le réglage individuel des dispositifs antirotation, on adapte l’alignement des inserts sur la face arrière de la plaque à l’aide d’un tournevis.

Variantes

Tri par

Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Type de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Type de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  5Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  6Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  10Matériau:  Acier (inoxydable)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  alu blanc alu blancSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910