Plaque


Variante sélectionnée
Plaque automatique 8 200x120 Al (0.0.727.13)
Plaque automatique 8 200x120 Al
0.0.727.13
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 plaque automatique 8 200x120, GD-Al, gris alu semblable RAL 9006
6 boulons automatiques M8x11, acier zingué
6 écrous coniques M8x6, acier zingué
6 caches 8 D20, PA-GF, gris semblable RAL7042

Propriétés

Référence0.0.727.13
CoupleM = 20 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 408 g
Unité de livraison1 kit

Description

Les plaques automatiques 8 200x120 Al renforcent un raccordement de profilés en forme de T dans un bâti. Les écrous automatiques prémontés permettent de serrer la plaque directement sans avoir à positionner les écrous.
La plaque d’aluminium se fixe depuis l’extérieur dans les rainures 8 des profilés. Sa grande portée entre appuis lui permet de bien compenser des charges momentanées.
Note : Les plaques automatiques ne remplacent pas les fixations vissées.
A la mise en place des plaques automatiques, les écrous automatiques sont introduits dans les rainures. Lorsque les écrous sont serrés, les têtes de marteau spécialement façonnées se positionnent automatiquement dans l’écrou.

Variantes

Tri par

Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Type de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Type de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  5Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  6Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  10Matériau:  Acier (inoxydable)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  alu blanc alu blancSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990