item logo divider Motix
Se connecter
Panier
  • BOUTIQUE
  • UTILITAIRES EN LIGNE
  • CATEGORIES
  • Support
  • ENTREPRISE
Se connecter
Panier
  1. BOUTIQUE /
  2. Cabines de machine /
  3. Profilés XMS / X
Profilés XMS / X
Profilés XMS / X

Profilés XMS / X

Les profilés XMS sont basés sur la ligne X. Le rayon d’arête minimal, qui facilite le nettoyage, et les surfaces latérales fermées assurent un maximum de fonctionnalité et un design classique. Les profilés équipés de cache-câbles intégrés protègent les câbles à l’abri dans la structure en profilés. Les profilés XMS disposent de rainures d’étanchéité intégrées qui réduisent la poussière et la pollution sonore à l’aide des joints de remplissage porte.

24 Résultats
Profilé X 8 80x80
Profilé X 8 80x80
4 Variantes
Profilé X 8 40x40
Profilé X 8 40x40
12 Variantes
Profilé X 8 80x40
Profilé X 8 80x40
12 Variantes
Profilé X 8 120x40
Profilé X 8 120x40
4 Variantes
Profilé X 8 160x40
Profilé X 8 160x40
2 Variantes
Profilé X 8 120x80
Profilé X 8 120x80
4 Variantes
Profilé X 8 160x80
Profilé X 8 160x80
2 Variantes
Profilé X 8 120x120 K56 - XMS
Profilé X 8 120x120 K56 - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 40 R80-90° K15 - XMS
Profilé X 8 40 R80-90° K15 - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 40x40 XMS
Profilé X 8 40x40 XMS
4 Variantes
Profilé X 8 40-45° K15 - XMS
Profilé X 8 40-45° K15 - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 80x40 XMS
Profilé X 8 80x40 XMS
6 Variantes
Profilé X 8 80x80 XMS
Profilé X 8 80x80 XMS
6 Variantes
Profilé X 8 80-45° K56 - XMS
Profilé X 8 80-45° K56 - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 R40-90° - XMS
Profilé X 8 R40-90° - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 40x16
Profilé X 8 40x16
2 Variantes
Profilé X 8 80x16
Profilé X 8 80x16
2 Variantes
Profilé X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
Profilé X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 80x80 M45-45°- XMS
Profilé X 8 80x80 M45-45°- XMS
2 Variantes
Profilé X 8 80x80 M45 - XMS
Profilé X 8 80x80 M45 - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 80x80 M45-36°- XMS
Profilé X 8 80x80 M45-36°- XMS
2 Variantes
Profilé X 8 40 80x80 -45° M45-45° - XMS
Profilé X 8 40 80x80 -45° M45-45° - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 40 80x80 -R40 M45-45° - XMS
Profilé X 8 40 80x80 -R40 M45-45° - XMS
2 Variantes
Profilé X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
Profilé X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
2 Variantes
item
Vos idées le valent bien.®
Produits
Shop Gamme de produits Nouveautés
Solutions
Modules de configuration Applications
Support
item Academy Distributeurs Distributeurs
Actualités
Blog Foires
Mentions légales Protection des données Conditions générales
© item Industrietechnik GmbH 2025