item logo divider Motix
Se connecter
Panier
  • BOUTIQUE
  • UTILITAIRES EN LIGNE
  • CATEGORIES
  • Support
  • ENTREPRISE
Se connecter
Panier
  1. BOUTIQUE /
  2. Dernières nouveautés /
  3. Production lean
Production lean
Production lean

Production lean

Le nouveau rail de guidage 6 36x26-47 optimise la mise à disposition des R-KLT dans les rayonnages FIFO. Le rail de guidage utilise les évidements dans le fond du conteneur pour un guidage sûr et peut être utilisé avec des convoyeurs à galets.
Autre nouveauté :Le profilé 8 40x40 1N D30 simplifie légèrement l’utilisation combinée de tubes (profilés) et de profilés 8. Le profilé, qui présente les dimensions modulaires de la série 8, est doté d’une dent profilée de la série D30.

18 Résultats
Profilé 8 40x40 D30
Profilé 8 40x40 D30
3 Variantes
Profilé 8 80x40 D30
Profilé 8 80x40 D30
3 Variantes
Tube profilé double 8 D30-32,5, naturel
Tube profilé double 8 D30-32,5, naturel
0.0.728.08
Tube profilé double 8 D30-32,5, naturel
Tube profilé double 8 D30-32,5, naturel
0.0.728.07
Tube profilé double 8 D30-32,5, naturel
Tube profilé double 8 D30-32,5, naturel
0.0.728.09
Rail de guidage 36x26 e 32, naturel
Rail de guidage 36x26 e 32, naturel
0.0.726.85
Rail de guidage 36x26 e 32, naturel
Rail de guidage 36x26 e 32, naturel
0.0.726.84
Rail de guidage 36x26 e 32, naturel
Rail de guidage 36x26 e 32, naturel
0.0.726.86
Rail de guidage 36x26 e 65, naturel
Rail de guidage 36x26 e 65, naturel
0.0.726.89
Rail de guidage 36x26 e 65, naturel
Rail de guidage 36x26 e 65, naturel
0.0.726.88
Rail de guidage 36x26 e 65, naturel
Rail de guidage 36x26 e 65, naturel
0.0.726.90
Rail de guidage 6 36x26-47, naturel
Rail de guidage 6 36x26-47, naturel
0.0.719.30
Rail de guidage 6 36x26-47, naturel
Rail de guidage 6 36x26-47, naturel
0.0.719.29
Rail de guidage 6 36x26-47, naturel
Rail de guidage 6 36x26-47, naturel
0.0.719.31
Embout 36x26-47 ESD, noir semblable RAL 9005
Embout 36x26-47 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.719.33
Unité de déblocage du cliquet d’arrêt 6
Unité de déblocage du cliquet d’arrêt 6
0.0.725.31
Crochet D30/D4-60
Crochet D30/D4-60
0.0.655.91
Fixation D30 T2
Fixation D30 T2
0.0.728.51
item
Vos idées le valent bien.®
Produits
Shop Gamme de produits Nouveautés
Solutions
Modules de configuration Applications
Support
item Academy Distributeurs Distributeurs
Actualités
Blog Foires
Mentions légales Protection des données Conditions générales
© item Industrietechnik GmbH 2025