item logo divider Motix
Se connecter
Panier
  • BOUTIQUE
  • UTILITAIRES EN LIGNE
  • CATEGORIES
  • Support
  • ENTREPRISE
Se connecter
Panier
  1. BOUTIQUE /
  2. Dernières nouveautés /
  3. Rayonnages et chariots
Rayonnages et chariots
Rayonnages et chariots

Rayonnages et chariots

Le nouvel accouplement rapide 8 d’item est la solution de fixation idéale pour les applications mobiles. Il assure un accouplement fiable lors du transfert de marchandises entre les postes de travail et les robots mobiles ou les shooters.
Autre nouveauté : Les roulettes pivotantes et fixes avec protection des pieds améliorent la sécurité au travail. La protection empêche un pied ou un objet de se coincer sous la roue.

16 Résultats
Accouplement rapide 8
Accouplement rapide 8
0.0.731.92
Accouplement rapide 8, unité de déblocage 40x28
Accouplement rapide 8, unité de déblocage 40x28
0.0.730.05
Accouplement rapide 8, support 40x28
Accouplement rapide 8, support 40x28
0.0.730.06
Roulette fixe D125 140x110 FS
Roulette fixe D125 140x110 FS
0.0.729.26
Roulette fixe D125 PU 140x110 FS ESD
Roulette fixe D125 PU 140x110 FS ESD
0.0.729.30
Roulette fixe D125 PU 140x110 FG ESD
Roulette fixe D125 PU 140x110 FG ESD
0.0.729.33
Roulette pivotante D125 140x110 FS
Roulette pivotante D125 140x110 FS
0.0.729.24
Roulette pivotante D125 PU 140x110 FS ESD
Roulette pivotante D125 PU 140x110 FS ESD
0.0.729.28
Roulette pivotante D125 PU blocage double 140x110 FG ESD
Roulette pivotante D125 PU blocage double 140x110 FG ESD
0.0.729.31
Guide d’empilement 8 St 80x40-30°
Guide d’empilement 8 St 80x40-30°
0.0.726.91
Rail télescopique 12,7x45,7 L450 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
Rail télescopique 12,7x45,7 L450 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
0.0.729.89
Rail télescopique 12,7x45,7 L550 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
Rail télescopique 12,7x45,7 L550 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
0.0.729.90
Rail télescopique 12,7x45,7 L650 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
Rail télescopique 12,7x45,7 L650 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
0.0.729.91
Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L400, surextension, acier zingué
Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L400, surextension, acier zingué
0.0.729.93
Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L900, surextension, acier zingué
Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L900, surextension, acier zingué
0.0.729.94
Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L1000, surextension, acier zingué
Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L1000, surextension, acier zingué
0.0.729.95
item
Vos idées le valent bien.®
Produits
Shop Gamme de produits Nouveautés
Solutions
Modules de configuration Applications
Support
item Academy Distributeurs Distributeurs
Actualités
Blog Foires
Mentions légales Protection des données Conditions générales
© item Industrietechnik GmbH 2025