Siège de travail PU
Données techniques
Étendue de la livraison
Rembourrage, mousse de polyuréthane intégrale
Croisillon de piètement, AL
Propriétés
Référence | 0.0.639.93 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 24,6 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Capacité de charge maximale | M = 125 kg |
Description
En option, des versions avec protection ESD et des accoudoirs à rajouter sont disponibles.
Croisillon de piètement, AL
Charge : 125 kg max.
Variantes
Tri par
Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: X | |
Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: ✓ | |
Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: X | |
Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
94013900