Siège de travail PU


Variante sélectionnée
Siège de travail haut PU ESD (0.0.639.96)
Siège de travail haut PU ESD
0.0.639.96
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Rembourrage, mousse de polyuréthane intégrale
Croisillon de piètement, AL

Propriétés

Référence0.0.639.96
LignePostes de travail
Avec protection ESDOui
Poidsp = 22,3 kg
Unité de livraison1 pce
Capacité de charge maximaleM = 125 kg

Description

Tous les sièges de travail d’item bénéficient du certificat AGR et répondent aux exigences strictes de l’ergonomie moderne. Les nombreux réglages s’effectuent intuitivement en position assise. Des propriétés, telles que l’assise dynamique, un support des cuisses réglable et un soutien lombaire ou une surface d’assise inclinable assurant une posture droite favorisent la santé et la motivation des collaborateurs – avec 5 ans de garantie pour une sécurité de planification à long terme.
En option, des versions avec protection ESD et des accoudoirs à rajouter sont disponibles.
Rembourrage, mousse de polyuréthane intégrale
Croisillon de piètement, AL
Charge : 125 kg max.

Variantes

Tri par

Hauteur de siège:  Siège basSécurité ESD:  X
Hauteur de siège:  Siège basSécurité ESD: 
Hauteur de siège:  Siège hautSécurité ESD:  X
Hauteur de siège:  Siège hautSécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
94013900