Siège de travail PU


Variante sélectionnée
Siège de travail PU (0.0.639.92)
Siège de travail PU
0.0.639.92
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Rembourrage, mousse de polyuréthane intégrale
Croisillon de piètement, AL

Propriétés

Référence0.0.639.92
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 21,7 kg
Unité de livraison1 pce
Capacité de charge maximaleM = 125 kg

Description

Le programme item des sièges de travail ergonomiques :
• Technique d’assise avec réglage d’inclinaison (plage de réglage de 35°) pour une position assise active, droite (mécanique synchrone)
• profondeur d’assise ajustable (plage de réglage 50 mm)
• dossier réglable en inclinaison et en hauteur (plage de réglage 80 mm), plus étroit au niveau des épaules pour une liberté de mouvement optimale, avec poignées « soft »
• rembourrage PU pour assise et dossier, résistant à l’usure et lavable
• adaptation automatique au poids du corps (version ESD)
• ressort à gaz de sécurité avec grande plage de réglage
• piètement en aluminium poli, diamètre 700 mm
Disponible en 2 versions :
• Siège de travail PU, pour postes de travail assis, avec roulettes auto-freinantes par charge pour sols durs, réglage d’assise en hauteur 430 – 590 mm
• Siège de travail haut PU (chaise de comptoir), pour postes de travail assis/debout, sur patins, réglage d’assise en hauteur 580 – 830 mm
•Repose-pieds chromé à surface antidérapante, réglage continu en hauteur à blocage rapide sur demande, les deux modèles sont disponibles en version ESD
Les deux modèles peuvent recevoir les équipements suivants :
• accoudoirs PP, surface réglable en hauteur (plage de réglage 70 mm) et en largeur (plage de réglage 40 mm), également disponible en version ESD.

Ce produit bénéficie de 5 ans de garantie !

Variantes

Tri par

Stuhlhöhe:  Tiefer StuhlESD-sicher:  X
Stuhlhöhe:  Tiefer StuhlESD-sicher: 
Stuhlhöhe:  Hoher StuhlESD-sicher:  X
Stuhlhöhe:  Hoher StuhlESD-sicher: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
94013900