Siège de travail PU
Données techniques
Étendue de la livraison
Rembourrage, mousse de polyuréthane intégrale
Croisillon de piètement, AL
Propriétés
Référence | 0.0.639.95 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 19,6 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Capacité de charge maximale | M = 125 kg |
Description
• Technique d’assise avec réglage d’inclinaison (plage de réglage de 35°) pour une position assise active, droite (mécanique synchrone)
• profondeur d’assise ajustable (plage de réglage 50 mm)
• dossier réglable en inclinaison et en hauteur (plage de réglage 80 mm), plus étroit au niveau des épaules pour une liberté de mouvement optimale, avec poignées « soft »
• rembourrage PU pour assise et dossier, résistant à l’usure et lavable
• adaptation automatique au poids du corps (version ESD)
• ressort à gaz de sécurité avec grande plage de réglage
• piètement en aluminium poli, diamètre 700 mm
Disponible en 2 versions :
• Siège de travail PU, pour postes de travail assis, avec roulettes auto-freinantes par charge pour sols durs, réglage d’assise en hauteur 430 – 590 mm
• Siège de travail haut PU (chaise de comptoir), pour postes de travail assis/debout, sur patins, réglage d’assise en hauteur 580 – 830 mm
•Repose-pieds chromé à surface antidérapante, réglage continu en hauteur à blocage rapide sur demande, les deux modèles sont disponibles en version ESD
Les deux modèles peuvent recevoir les équipements suivants :
• accoudoirs PP, surface réglable en hauteur (plage de réglage 70 mm) et en largeur (plage de réglage 40 mm), également disponible en version ESD.
Ce produit bénéficie de 5 ans de garantie !
Variantes
Tri par
Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: X | |
Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: ✓ | |
Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: X | |
Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
94013900